CPCI
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Numero di scanalature
- Tipo
- Tipo di backplane
- Trasferimento dati
- Potenza per slot
- Tensione di ingresso CA
- Direzione del flusso d'aria
- Altezza del rack
- Tipo di alimentazione
- Alimentazione inclusa
- I/O posteriore
- È conforme a
Filtro applicato: 1
Prodotti | 14 risultati (14 items)

Sistema CPCI con alimentatore ATX, 3 U, 8 slot
Sistema CompactPCI 3 U senza ventola per otto schede da 3 U e alimentatore ATX integrato.

Sistema CPCI con alimentatore ATX, 6 U, 8 slot
Sistema CompactPCI 6 U senza ventola per otto schede da 6 U e alimentatore ATX integrato.

Sistema CPCI con alimentatore ATX, 7 U, 8 slot
Sistema CompactPCI da 7 U per otto schede da 6 U e alimentatore ATX integrato.

Sistema CPCI con alimentatore ATX, desktop, 4 U, 8 slot, 84 CV
Chassis CompactPCI per sistemi desktop per otto schede madri da 3 U e alimentatore ATX integrato.

Sistema CPCI con alimentatore ATX, orizzontale, 1 U, 2 slot
Sistema CompactPCI da 1 U per due schede madri da 6 U con alimentatore ATX integrato.

Sistema CPCI con PSB, 10 U, 14 slot
Sistema CompactPCI da 10 U con PSB per quattordici schede da 6 U e fino a quattro alimentatori collegabili da 3 U.

Sistema CPCI con alimentatore collegabile, 4 U, 8 slot
Sistema CompactPCI da 4 U per otto schede da 3 U e un alimentatore collegabile da 3 U.

Sistema CPCI con alimentatore collegabile, desktop, 4 U, 8 slot, 44 CV
Chassis CompactPCI per sistemi desktop per otto schede madri da 3 U e un alimentatore collegabile da 3 U.

Sistema CPCI con alimentatore collegabile, PSB H.110, 4 U, 8 slot
Sistema CompactPCI da 4 U con PSB e H.110 per otto schede madri da 6 U e due alimentatori collegabili CompactPCI da 3 U.

Sistema CPCI per alimentatore ATX, orizzontale, 2 U, 4 slot
Sistema CompactPCI da 2 U per quattro schede madri da 6 U con alimentatore ATX integrato.

Sistema CPCI per alimentatore collegabile, orizzontale, 1 U, 2 slot
Sistema CompactPCI da 1 U per due schede madri da 6 U e un alimentatore collegabile CompactPCI da 3 U.

Sistema CPCI per alimentatore collegabile, orizzontale, 2 U, 4 slot
Sistema CompactPCI da 2 U per quattro schede madri da 6 U e un alimentatore collegabile CompactPCI da 3 U.