Armadi a doppia parete Armadi a doppia parete Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Ventola (1) Kit di montaggio (1) Armadio per esterni (392) Famiglia di prodotti Modulare (387) Unibody (5) Altezza del rack 16U (2) 20U (66) 24U (64) 25U (1) 29U (67) 33U (64) 38U (64) 42U (64) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Funziona con Armadi per esterni (1) Altezza 930mm (2) 1100mm (2) 1130mm (64) 1330mm (65) 1530mm (67) 1730mm (64) 1930mm (64) 2130mm (64) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (393) Acciaio inossidabile (1) Acciaio (387) Colore Grigio chiaro (3) Larghezza 700mm (54) 900mm (48) 1100mm (48) 1300mm (50) 1500mm (48) 1700mm (48) 1900mm (48) 2100mm (48) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Codice colore RAL 7035 (3) Profondità 500mm (53) 600mm (48) 630mm (2) 700mm (48) 730mm (1) 800mm (48) 900mm (48) 1000mm (48) 1100mm (48) 1200mm (48) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tensione CA 230V (1) Tipo di parete Doppia parete (392) Tipo di porta Doppio sportello (242) Semplice (386) Sportello singolo (54) Sportello triplo (96) Ventilato (1) Accesso Parte frontale (8) Raffreddamento Condizionatore d'aria (1) Ventilazione a ventola (5) Convezione naturale (2) Passivo (384) Grado di protezione IP55 (3) Schermatura EMC N. (8) Opzionale (384) È conforme a DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) IEC 60529 (8) IEC 60917-1 (8) IEC 60917-2 (8) IEC 61969-1 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) Visualizza tutto Visualizza meno Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Armadi a doppia pareteVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieSportello singolo modulareDettagliDoppio sportello modulareDettagliModular Triple DoorsDettagliPorta singola monoscoccaDettagliComponenti unibodyDettagli