Schermatura EMC Schermatura EMC Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Kit di schermatura Famiglia di prodotti EuropacPRO (18) PropacPRO (9) RatiopacPRO (10) RatiopacPRO air (10) Altezza del rack 2U (3) 3U (4) 4U (3) 5U (1) 6U (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza rack 20HP (1) 28HP (2) 36HP (1) 40HP (1) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (21) Acciaio inossidabile (28) Ottone (5) Poliammide 6 (1) Elastomero termoplastico (5) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Schermatura EMCVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieSchermatura dei pannelli anterioriDettagliSchermatura per guide orizzontaliDettagliSchermatura dei pannelli lateraliDettagli