Sistema MTCA.0 per 2 singoli moduli AMC full-size, 1 HE
Il sistema è progettato per 2 moduli AMC. L'alimentatore integrato e gli interruttori di alimentazione sul backplane consentono l'alimentazione del carico utile ai moduli AMC senza la necessità di un MCH separato.
- Custodia piccola e compatta per 2 singoli moduli AdvancedMC full-size con modulo di riempimento opzionale da 2 HP, è possibile montare anche 2 singoli moduli mid-size
- Connessione diretta di tutte le porte tra entrambi gli slot AdvancedMC (vedere la topologia del backplane); velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps per porta
- Ampia gamma di ingresso da 90 a 264 V CA sul retro del contenitore, alimentatore da 150 W nella sezione posteriore del contenitore
- La tensione a 12 V CC viene attivata dal segnale di presenza del modulo AdvancedMC
- Capacità di raffreddamento di 150 W a una temperatura ambiente di 55 °C, flusso d'aria da destra a sinistra, ventole con regolazione della temperatura
- L'unità ventola e il filtro della ventola sono facili da sottoporre a manutenzione o sostituzione
- Il contenitore è impilabile e predisposto per il montaggio su piastra
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Custodia schermata, St, nera RAL 9005, 1 U, 252 mm di larghezza, 302 mm di profondità, con 2 slot orizzontali per singoli moduli AdvancedMC full-size | 1 | |
| 3 | Ingresso di rete CA tramite 1 spina di rete CA IEC 320-C20, alimentatore a telaio aperto da 150 W, 90 - 264 V CA | 1 | |
| 4 | Vassoio della ventola, facile da sostituire | 2 | |
| 5 | Filtro dell'aria, facile da sostituire | 1 | |
| 6 | Piedini in gomma inclusi | 4 | |
| 2 | Backplane, 2 slot, with fan control and AdvancedMC slot power activation | 1 |
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.