Kit sottorack EuropacPRO 19" per ferrovie, schermato, EN 50155, 3 U, 84 CV, 235 mm
Sottorack per applicazioni ferroviarie, conforme allo standard EN50155, versioni schermate.
Caratteristiche
- Testato per urti e vibrazioni in conformità alla norma EN 50155, parte 12.2.11
- La staffa da 19" è fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo) ed è particolarmente adatta per le elevate sollecitazioni meccaniche (resistenza alle vibrazioni)
- La doppia posizione di avvitamento da 19" aumenta ulteriormente la sicurezza (standard NFF)
- IP 20, in conformità alla norma IEC 60529
- EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15
- Struttura in alluminio
- Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse
- Fornito in confezione piatta salvaspazio
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pannello laterale tipo H con staffa di supporto da 19" (saldata a freddo); per guarnizione in tessuto EMC | 2 | |
| 3 | Inserti filettati | 4 | |
| 4 | Guida orizzontale anteriore (H-KD) | 2 | |
| 6 | Striscia perforata | 1 | |
| 7 | Piastra di copertura EMC 235 T. | 1 | |
| 9 | Kit di assemblaggio con viti autobloccanti | 1 | |
| 10 | Kit backplane - materiale di schermatura EMC | 1 | |
| 2 | Front horizontal rail (H‐KD) | 2 | |
| 2a | Rear horizontal rail (H-VT) | 2 | |
| 5 | EMC cover plate 235 T | 2 | |
| 8 | Handles | 2 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.