Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, pesante, schermato, 6 U, 235 mm
Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, versione pesante con pannelli laterali saldati in tox.
- Portamoduli con pannello laterale tipo H ("Heavy"), staffa da 19" fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo)
- Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse
- Fornito in confezione piatta salvaspazio
- Struttura in alluminio
- Guida orizzontale tipo "Heavy"
- Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante
- EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15
- Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Testato per urti e vibrazioni in base agli standard tedeschi "Bahn" BN 411002, BN 411003
- IP 20, in conformità alla norma IEC 60529
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pannello laterale tipo H, al, 2 mm, passivato, con staffa di supporto da 19" (saldata a freddo); per guarnizione in tessuto EMC | 2 | |
| 2 | Profilo angolo posteriore per tenuta EMC (tessuto) | 2 | |
| 3a | Guida orizzontale posteriore (H-KD) | 2 | |
| 3c | Centro guida orizzontale posteriore (H-ST) | 1 | |
| 4 | Guida orizzontale anteriore (H-KD) | 8 | |
| 5 | Kit materiali di fissaggio, manuale utente | 2 | |
| 7 | Piastra di copertura EMC | 2 | |
| 8 | Materiale di tenuta EMC (pre-montato) | 1 | |
| 9 | Pannello posteriore EMC | 1 | |
| 3 | Front horizontal rail (H‐KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (H-ST) | 2 | |
| 6 | Insulation strip (pre-fitted) | 4 | |
| 10 | Fixing materials kit, user manual | 1 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.