Fotogrammi
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Materiale
- Colore
- Codice colore
- Altezza del rack
- Altezza
- Larghezza
- Profondità
- Carico statico
Filtro applicato: 1
Prodotti | 3 risultati (136 items)

Telaio Novastar, Slim-Line
Telaio estetico in alluminio con capacità di carico statica di 200 kg. 19" verticale integrata nella cornice.

Telaio Novastar, per impieghi gravosi
Telaio in alluminio asetico con capacità di carico statica di 400 kg. 19" verticale integrata nella cornice.

Telaio Novastar, Universal Heavy Duty
Telaio in alluminio asetico con capacità di carico statica di 400 kg. 19" verticale integrata nella cornice.