Sistema elementi anteriori FES
Filtro applicato: 1
Prodotti | 10 risultati (36 items)

Telaio di montaggio con staffa per circuito stampato per piano di montaggio
Telaio di montaggio per piano di montaggio 1, infiammabilità UL 94 V0.

Potenziometro Cermet
Un potenziometro è un componente di resistenza elettrica i cui valori di resistenza possono essere modificati meccanicamente.

LED singolo Ø 5 mm, lungo, piano di montaggio 1
Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce.

LED singolo Ø 3,2 mm, corto, piano di montaggio 1
Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce. Modulo singolo.

Doppio LED, corto, Ø 3,2 mm, piano di montaggio 1
Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce.

LED singolo Ø 3,2 mm, lungo, piano di montaggio 1
Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce.

Doppio LED, tipo lungo, Ø 3,2 mm, piani di montaggio 1
Un diodo a emissione luminosa (LED) è un dispositivo a semiconduttore che emette luce.

Connettore femmina di prova LED singolo, Ø 2 mm
Prese di prova per pialla di montaggio 1 e 2.


Portafusibili
Per inserti portafusibili in vetro da 5 x 20 mm a norma DIN 41 571, 250 V CA, 6,3 A.