Pannelli anteriori Pannelli anteriori Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Pannello frontale Tipo Pannello frontale senza maniglia (247) Tipo di maniglia Nessuno (34) Montaggio A cerniera, in basso (21) A cerniera, laterale (2) Anteriore a vite (224) Schermatura EMC N. (136) No (installabile in un secondo momento) (111) Materiale Alluminio Finitura anteriore Anodizzato (247) Verniciata (9) Finitura posteriore Anodizzato (66) Conduttivo (190) Bordi trattati N. (215) Sì (32) Altezza del rack 2U (11) 3U (126) 4U (20) 5U (8) 6U (85) 9U (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 84mm (11) 128.4mm (125) 172.9mm (19) 217.4mm (8) 261.8mm (86) 395.1mm (7) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza rack 2HP (8) 3HP (7) 4HP (36) 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (8) 9HP (2) 10HP (8) 12HP (8) 14HP (10) 16HP (7) 21HP (9) 28HP (16) 42HP (20) 63HP (17) 84HP (27) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 9.8mm (9) 14.9mm (8) 19.98mm (21) 20mm (18) 25mm (10) 30.1mm (10) 35.2mm (11) 35.22mm (1) 40.3mm (11) 45.38mm (2) 50.5mm (11) 60.6mm (11) 70.78mm (1) 70.8mm (11) 80.9mm (9) 106.3mm (11) 141.9mm (21) 213mm (25) 319.7mm (22) 426.4mm (33) Visualizza tutto Visualizza meno Applica È conforme a CODICE 60297-3-101 (245) IEEE 1101,1/10 (245) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Pannelli anterioriVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePiatto non schermatoDettagliSchermatura piattaDettagliU schermabileDettagliCerniera inferioreDettagliCerniera lateraleDettagliD-SubDettagliCoassialeDettagliGND/ messa a terraDettagli