Pannello anteriore unità plug-in tipo telaio HF, schermatura di ripristino
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello anteriore unità plug-in tipo telaio HF, schermatura di ripristino
Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con fessure laterali per guarnizione EMC in acciaio inox. (Da ordinare separatamente), perno di allineamento pressato; impugnatura a trapezio, grigio, PPE, UL 94 V?1.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con fessure laterali per guarnizione EMC in acciaio inox (da ordinare separatamente), perno di allineamento pressato; impugnatura a trapezio, grigio, DPI, UL 94 V?1
- Pannello anteriore con maniglia da imbullonare sull'unità a innesto HF
Specifiche
Altezza del rack
3U
Materiale
Alluminio
Finitura
Anodizzato; Passivato
Tipo
Pannello frontale
Tipo di prodotto
Pannello laterale
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.