Staffe di montaggio
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Materiale
- Finitura
- Colore
- Codice colore
- Profondità
- Altezza del rack
- Altezza
- Larghezza
- Lunghezza
Filtro applicato: 1
Prodotti | 13 risultati (83 items)

Montaggio a pannello/scorrevole Varistar CP da 19"
Far scorrere il raccordo con incrementi regolabili.

Montaggio a pannello/a scorrimento Varistar CP ETSI
Supporti a scorrimento/pannello ETSI Varistar da 23", per l'alloggiamento di telefoni (principalmente), computer, sistemi audio e altre apparecchiature.

Piastra di montaggio Varistar CP, staffa di rinforzo

Piastra di montaggio Varistar CP
Piastra di montaggio Varistar per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, con capacità di carico di 600 kg.

Staffa adattatore telaio Varistar CP Deco
Per il montaggio di guide di scorrimento e ripiani in Varistar Deco.

Staffa adattatore Varistar CP per larghezza ridotta
Staffa adattatore Varistar per larghezza ridotta per l'assemblaggio di una coppia di montaggi a pannello/scorrevole da 19".

Parete di separazione laterale Varistar CP
Parete di separazione per armadi affiancati in sostituzione di 2 singoli pannelli laterali.

Traversa Varistar CP
Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm.

Traversa Varistar CP per telaio sismico
Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm.

Traversa per carico pesante Varistar CP per telaio sismico
Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm.

Striscia di quotatura per montaggio a pannello/scorrevole Varistar CP da 19"
Consente di allineare visivamente le apparecchiature montabili su rack durante l'installazione

Montaggio a pannello/scorrevole Varistar da 19"
Far scorrere il raccordo con incrementi regolabili.