Altri accessori
Filtra per
Filtro applicato:
1
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Tipo
- Funziona con
- Altezza del rack
- Altezza
- Montaggio
- Materiale
- Larghezza rack
- Larghezza
- Profondità
- Finitura anteriore
- Lunghezza
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
Filtro applicato: 1
Prodotti | 18 risultati (36 items)

Chiusura centralizzata EuropacPRO
Chiusura centralizzata per circuito stampato senza pannelli frontali.

Guida di supporto EuropacPRO a norma DIN 43880 e DIN 60715
Guida di supporto per agganciare il fermo dei moduli in conformità alla normativa DIN 43880.

Calotta posteriore EuropacPRO per guarnizione EMC in acciaio inox
Cofano posteriore per sottorack.

Calotta per supporto modulo da 19"
Cofano per coprire il lato posteriore del supporto del modulo da 19".

Striscia di copertura perforata della guida orizzontale
La striscia di copertura può essere inserita in una scanalatura sulla robusta guida orizzontale.

Staffa di collegamento EuropacPRO unità ventola di spinta da 19"
Le staffe vengono utilizzate per collegare le unità ventola a un sottorack.

Attrezzo di assemblaggio per guarnizione EMC in acciaio inox per pannello frontale
Utensile di assemblaggio, per guarnizioni EMC in acciaio inox.

Strumento di assemblaggio per guide orizzontali guarnizione EMC in acciaio inox
Utensile di assemblaggio, per guarnizioni EMC in acciaio inox.


Pannello anteriore EuropacPRO per supporto modulo da 19"
Pannello anteriore con foratura conforme a DIN 43880 (per moduli di distribuzione alimentazione).