Supporti PCB e accessori Supporti PCB e accessori Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Staffa (5) Fascetta (2) Manopola (5) Etichetta (2) Kit di montaggio (1) Inseritore/Estrattore di PCB (1) Fermo PCB (2) Perno (1) Vite (1) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti CompacPRO (1) EuropacPRO (1) MultipacPRO (1) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO air (1) Visualizza tutto Visualizza meno Materiale Alluminio (1) Policarbonato (8) Acciaio inossidabile (1) Acciaio (1) Polietilene (1) Plastica rinforzata con fibre (1) Carta rigida (1) Lexan (1) Polibutilene tereftalato (2) Etere polifenilenico (1) Lega di zinco (2) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo Fascetta (2) Staffa per circuito stampato (5) Statico (1) Funziona con Custodie (1) Pannelli frontali (11) Rack secondari (1) Tipo di maniglia Blocco scheda (1) Quantità nella confezione 1 (11) 10 (3) 100 (3) 105 (1) 436 (1) Colore Rosso (1) Altezza del rack 6U (2) Dimensioni delle filettature M2.5 (1) Larghezza 10.2mm (1) Profondità 8.6mm (1) Finitura Nichelato (1) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Supporti PCB e accessoriVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieAccessori PCBDettagli