Pannello di protezione dell'unità plug-in
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannello di protezione dell'unità plug-in
I pannelli proteggono la saldatura o il lato componente di un circuito stampato. Non è possibile eseguire una codifica con una striscia di codifica separata.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Non è possibile eseguire la codifica con una striscia di codifica/codifica separata
- Connettori utilizzabili in conformità alla norma EN 60603 (DIN 41612): STRUTTURA DI TIPO B, C, D, F, H, R
- Acciaio inox, 0,8 mm
Specifiche
Tipo di prodotto
Copertura
Materiale
Acciaio inossidabile
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.