Guide SA Card Guide SA Card Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Indicatore di codifica/chiave (5) Binario di guida (93) Terminale di guida (8) Tipo CIRCUITO STAMPATO DA 4,4" (7) Accessorio (13) Codici (18) Codifica e clip ESD preassemblate (8) Blocco di codifica (4) Piolo di codifica (4) Codifica, offset (5) Gruppo raffreddato a conduzione CompactPCI (1) Gruppo raffreddato a conduzione VPX (1) Clip ESD (2) Per impieghi pesanti (10) Sezione centrale (14) Standard (11) Standard con connettore DIN (2) Rinforzato (6) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Telaio da 19" (54) Custodie Telaio (49) Pannelli frontali (1) Binari di guida (1) Rack secondari (105) Sistemi (54) Visualizza tutto Visualizza meno Lunghezza 160mm (2) Larghezza scanalatura 2 (64) 2.5 (32) 13.3 (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (32) Plastica (2) Policarbonato (1) Acciaio (2) PVC (4) Plastica rinforzata con fibre (66) Polibutilene tereftalato (9) Visualizza tutto Visualizza meno Colore Verde (5) Grigio (21) Rosso (47) Argento (30) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Guide SA CardVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieStandardDettagliAccessorioDettagliAccessorio rinforzatoDettagliCon codificaDettagli4,4 polliciDettagliRobustoDettagliCodifica e accessoriDettagliGruppi raffreddatiDettagli