Serie T compatta
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Serie T compatta
I condizionatori d'aria compatti per esterni serie T offrono un ingombro compatto per ridurre al minimo gli immobili e ottimizzare la capacità. Il loro design discreto li aiuta a integrarsi in ambienti industriali o esterni robusti. Ogni unità è dotata di componenti resistenti alla corrosione, riscaldatori del compressore e controlli della pressione della testa per prestazioni all'aperto ottimali.
Standard industriali
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
UR/cUR Recognized
UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Ingombro ridotto per ridurre al minimo gli immobili e ottimizzare la capacità
- Modelli per ingresso di potenza a 115, 230 e 460 V CA
- Gamma di temperature d'esercizio per esterni da -40 F/-40 C a 131 F/55 C.
- Registrazione UL per risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie alle approvazioni degli enti (alcuni modelli sono riconosciuti UL)
- Copertura in lamiera di acciaio inox o zincato verniciato per ambienti industriali e esterni robusti
- Termostato meccanico affidabile sul lato del contenitore dell'unità
- Unità di trasferimento aria a doppio lato condensatore per la ridondanza delle prestazioni
- Il filtro a rete in alluminio riutilizzabile e pulibile protegge le bobine per garantire le massime prestazioni di raffreddamento
- Opzioni di montaggio esterno e completamente incassato su molti modelli
- Flange facili da montare per una facile installazione
- Tutte le unità sono state testate funzionalmente prima della spedizione
- I modelli di condizionatore d'aria per esterni standard includono: Termostato, componenti resistenti alla corrosione, interruttore di malfunzionamento, riscaldatore del compressore, controllo della pressione della testa, riscaldatore dell'involucro e refrigerante R134A
- Bulloneria di montaggio, guarnizioni e manuale utente forniti con l'unità
- L'articolo T150116G120 è destinato esclusivamente all'uso interno
Specifiche
Spessore
1.21mm
Spessore
18ga
Certificato dell'ente approvante
Fase 3D
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.