Termica Termica Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Cavo (2) Profilato DIN (1) Modulo di controllo della ventola (1) Pannello frontale (3) Igrostato (2) Cavo di alimentazione (1) Termostato (7) Visualizza tutto Visualizza meno Altezza 7.3mm (1) 35mm (1) 43mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo Pannello frontale da 19" (3) Tensione CA 115V (1) 230V (4) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 3mm (3) Funziona con Custodie da 19" (3) Armadio (3) Varistar CP (4) Custodie a parete (3) Lunghezza 2000mm (1) Montaggio Anteriore a vite (3) Schermatura EMC N. (3) Materiale ABS (2) Alluminio (3) Plastica (6) Policarbonato (2) Acciaio (1) Finitura anteriore Anodizzato (1) Verniciata (2) Finitura posteriore Anodizzato (1) Verniciata (2) Altezza del rack 1U (3) Larghezza rack 95HP (2) Larghezza 76mm (1) 483mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno ApplicaFilter1Filtro applicato: 1Categoria: TermicaVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieComandi e accessoriDettagli