Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Varistar CP MIL

Varistar CP MIL

Armadi da 48,26 cm progettati per resistere agli ambienti più difficili

Con oltre 60 anni di progettazione di armadi, nVent SCHROFF ha sviluppato la linea Varistar CP MIL per proteggere l'elettronica militare avanzata negli ambienti più difficili. Progettati per soddisfare gli standard MIL, questi armadi COTS (Custom Off the Shelf) possono essere progettati per soddisfare le specifiche necessarie per proteggere i componenti elettronici più sensibili. Dal raffreddamento avanzato alla funzione altamente personalizzabile, Varistar CP MIL offre una copertura completa per i componenti elettronici di importanza critica.

Progettato per proteggere i componenti elettronici fisicamente e termicamente:

  • Progettato per proteggere componenti elettronici sensibili e mission-critical negli ambienti più difficili
  • Le opzioni di raffreddamento avanzate includono il condizionamento, il raffreddamento ad aria, il raffreddamento ibrido e il raffreddamento a liquido.
  • Altamente personalizzabile per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi

Realizzato e testato per soddisfare gli standard MIL e tutte le altre certificazioni:

  • Soddisfa varie certificazioni per armadi MIL: MIL_DTL-901E, MIL_STD-167-1ª, MIL-STD-461G, MIL_STD-810H
  • Protezione totale: Protezione EMC (EN 61000-5-7 e IEC 61587) IP 55 (IEC 60529) e sicurezza antincendio (EN45545).
  • Assemblato negli Stati Uniti per soddisfare la conformità a ITR e alla sicurezza informatica.

L'approccio COTS (Custom Off the Shelf) consente un rapido accesso ad armadi personalizzati:

  • La piattaforma MIL Varistar può essere facilmente modificata per soddisfare i requisiti delle applicazioni senza la necessità di un'ampia riprogettazione
  • Fornitore globale scalabile per ottenere e produrre rapidamente i componenti
  • Oltre 60 anni di esperienza nella produzione di armadi personalizzati e nella gestione termica per semplificare ogni fase del processo di progettazione
Varistar CP MIL Cross Domain Application
Affrontare le sfide dei rack elettronici militari da 48,26 cm

Scoprite come nVent SCHROFF è in grado di progettare rack elettronici da 48,26 cm per soddisfare le esigenze di applicazioni di importanza critica.

Scarica il nostro white paper

 

Scopri le caratteristiche di Varistar CP MIL


 

Casi di studio

Caso di studio

Utilizzare l'esperienza ingegneristica di nVent SCHROFF

Caso di studio

Progettazione di un armadio da 48,26 cm con ingombro ridotto


 

Contattaci

Per ulteriori informazioni sulla nostra offerta di prodotti Varistar CP MIL, rivolgersi a uno specialista di armadi da 48,26 cm