Core Network
Filteren op
Filter toegepast:
0
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Hoogte
- Beschermingsklasse
- Type
- Kleur
- Diepte
- Framemateriaal
- Type handgreep
- Werkt met
- Materiaal bekleding
- Rekhoogte
- Afwerking
- Kleur frame
- Hoogte
- Lengte
- Type vergrendeling
- Materiaal
- Montage
- Hoeveelheid in verpakking
- Kleurcode frame
- Kleurcode
- Kleur bekleding
- EMC-afscherming
- Rekbreedte
- Geschakelde stopcontacten
- Kleurcode bekleding
- Breedte
- Breedte
- Nominale stroom
- Schroefdraadmaat
- Diameter
- Diepte
- Afwerking voorzijde
- Afwerking achterzijde
- Statische belasting
- Behandelde randen
- Voldoet aan
- Voedingsspanning
- Nominale spanning
- Koelvloeistoftoevoer
- Statische belasting
- Dynamische belasting
- Dynamische belasting
- Rekeenheden
- Type meting
Producten | 187 resultaten (1182 artikelen)

Aarding-/aardingsring

Kabelkanaal
Kabelgoten in de zij- en achterkasten en montage op kaststatieven, dieptebalken of C-profielen.

19-inch montageset M6
Met de montagesets kunnen 19-inch componenten in een kast worden gemonteerd.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 8 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 4 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 32 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 50 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, massa/kooimoer voor aarding, M6; 100 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 4 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 50 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 32 stuks
19-inch montageset, T30-schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6x16; onderlegring, kooimoer, M6; 100 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 50 stuks
19-inch montageset M6, schroef, onderlegring, moer; 100 stuks
19-inch montageset, schroef M6, onderlegring M6, moer M6; 4 stuks
19-inch montageset, schroef M6, onderlegring M6, moer M6; 32 stuks

Set met vierkante moeren
Vierkante moeren hebben een hoger contactoppervlak en worden niet afgerond, in tegenstelling tot zeskantmoeren.



Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen, RAL 7021, 600 W, 1000D
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen, RAL 7021, 600 W, 1100D
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen, RAL 7021, 600 W, 1200D
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen, RAL 7021, 800 W, 1000D
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen, RAL 7021, 800 W, 1100D
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen, RAL 7021, 800 W, 1200D

Afdekkap voor luchtscheiding Varistar CP, breedte 600 mm
Vulpaneel voor kasten van 600 mm breed om luchtrecirculatie in gekoelde rekken van voor naar achter te voorkomen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Afdekkap van luchtscheiding Varistar CP, breedte 600 mm, RAL 7021

Afdekkap voor luchtscheiding Varistar CP, breedte 800 mm
Sluitpaneel voor kasten van 800 mm breed om luchtrecirculatie in gekoelde rekken van voor naar achter te voorkomen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action

Afdekkap van Varistar CP-luchtscheiding, breedte 800 mm, met uitsparingen
Sluitpaneel voor kasten van 800 mm breed om luchtrecirculatie in gekoelde rekken van voor naar achter te voorkomen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met 2 uitsparingen, RAL 7021, 42 u, 2000H
Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met 2 uitsparingen, RAL 7021, 47 u, 2200H
Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met 2 uitsparingen, RAL 7021, 52 u, 2450H

Set met klikvingers voor kabelbeheer
Met deze vingerset voor kabelbeheer voor serverracks kunt u ervoor zorgen dat uw bekabelde gegevens en netwerkkabels netjes en opgeruimd blijven, zodat u geen overbodige kabels meer hebt.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Drukknopset voor kabelbeheervingers

Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met borstelstrip en vingers
Sluitpaneel voor kasten van 800 mm breed om luchtrecirculatie in gekoelde rekken van voor naar achter te voorkomen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met borstelstrip en vingers, RAL 7021, 42 u, 2000H
Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met borstelstrip en vingers, RAL 7021, 47 u, 2200H
Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met borstelstrip en vingers, RAL 7021, 52 u, 2450H