Data Centers
Producten | 323 resultaten (2567 artikelen)

SBTT-250 Tunnel-naar-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vermogenaansluitblok tunnel-naar-tunnel, 250 A

Verdeelblok met één pool
Primary device for easy assembly between a wide range of conductors to perform electrical power distribution.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Eénpolig verdeelblok, 250 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 2, output 12 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 400 A IEC, input 1, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 80 A IEC, input 1, output 6 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 1000 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 2, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 1250 A IEC, input 2, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, input 1, output 6 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 630 A IEC, input 1, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 250 A IEC, Flexibar input, output 6 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 11 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 800 A IEC, Flexibar input, output 12 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 6 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 1000 A IEC, Flexibar input, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 500 A IEC, Flexibar input, output 9 kabels, aluminium
Eénpolig verdeelblok, 125 A IEC, input 1, output 7 kabels, koper
Eénpolig verdeelblok, 160 A IEC, input 1, output 7 kabels, koper

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Geleider, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Geleider, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Geleider, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Geleider, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Geleider, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Geleider, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Geleider, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Geleider, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Geleider, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg

nVent ERIFLEX FleXbus aluminium geperforeerd profiel
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Perforated Profile is designed for use with the nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit. Punched holes in the aluminum profile allow the support to be fixed directly to the wall, ceiling, or cable tray.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Aluminium geperforeerd Profiel

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC klem
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus HCBC Klem, 160 mm x 220 mm
FleXbus HCBC Klem, 63 mm x 123 mm
FleXbus HCBC Klem, 80 mm x 140 mm
FleXbus HCBC Klem, 100 mm x 160 mm
FleXbus HCBC Klem, 120 mm x 180 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 vlak en voorgeboord
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord, 640 mm²
FleXbus Hulp aansluitstuk Type 1 plat en voorgeboord 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS
nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS is a two-component, expanding polyurethane sealant that stops smoke and fire. It is used to seal component openings, openings with many penetrating elements, that are difficult to access or that are irregular.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Schuim brandwering FBS, 2,1 L Max Volume winst
FleXbus Schuim brandwering FBS, 1,9 L Max Volume winst

nVent ERIFLEX FleXbus-strippermaaier
nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter is designed for stripping nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation without damaging the conductive multi-wire braid.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus mes voor Isolatie te ontmantelen

nVent ERIFLEX FleXbus-transformatorkap IP2X voor 1 geleider per fase
nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductors per Phase is used if the power supply is not equipped with its own cover. Typically used for applications that require a power supply range of 400 to 1600kVA.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
FleXbus Transformator Cover IP2X voor 1 Geleider per fase

Varistar CP-serverkast met zwenkwielen
Gelast stalen frame voor vereisten van hoge dynamische belasting. Voorbereid op 19-inch integratie van IT-middelen.

Varistar CP-kabelrek
Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid voor hoge kabeldichtheden en 19-inch integratie.

Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling
Geperforeerde dubbele deur van Varistar CP-staal met 3-punts vergrendeling voor toepassingen met IP 20-bescherming.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 24 u, 1200H, 600 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 24 u, 1200H, 800 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 29 u, 1400H, 600 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 29 u, 1400H, 800 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 600 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 33 u, 1600H, 800 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H, 600 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H, 800 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 600 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 600 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 52 u, 2450H, 600 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 800 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 47 u, 2200H, 800 W
Varistar CP dubbele stalen deur, normaal, 3-punts vergrendeling, RAL 7035, 52 u, 2450H, 800 W