Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Data Centers

Data Centers

Subcategorieën

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant

Details
Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center

Details

Producten | 323 resultaten (2567 artikelen)

battery pack 12v

Varistar-accupack voor elektronische vergrendeling

Accu 12 V voor back-upopladen van de elektronische vergrendeling om toegang door onbevoegden te voorkomen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar-accupack voor elektronische vergrendeling, 12 V
locking clip for iec

Borgclip voor IEC 60320-C13-connector

Borgklemmen om C13-kabels vast te zetten.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Borgclip voor connector IEC 60320‐C13
rfid cards for electronic lock

RFID-kaart voor elektronische vergrendeling van netwerkoplossing

Transponderkaarten voor elektronische vergrendelingssystemen.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
RFID-kaart voor elektronische vergrendeling van netwerkoplossing, 125 kHz-HID
RFID-kaart voor elektronische vergrendeling van netwerkoplossing, 13,56 MHz-MIFARE
power supply electronic lock

Voeding voor elektronische vergrendeling

Externe voeding.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Voeding voor elektronische vergrendeling
mifare cards for stand alone electronic lock

Vergrendelingskaart voor stand-alone elektronische vergrendeling

Gebruikt om gebruikerskaarten in te stellen op een elektronisch vergrendelingssysteem.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Vergrendelingskaart voor stand-alone elektronische vergrendeling, 125 kHz HID
Vergrendelingskaart voor stand-alone elektronische vergrendeling, 13,56 MHz MIFARE
Varistar cable panel

Varistar-kabelpaneel

Verticaal kabelpaneel voor vrijstaande Varistar-kasten, gepoederd in kastkleur.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar-kabelpaneel, 2200H 250 W
Varistar-kabelpaneel, 1800H 150 W
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 2450H 250 W
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 2450H 150 W
Varistar-kabelpaneel, 2000H 250 W
Varistar-kabelpaneel, 2000H 150 W
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 917H 110 W
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 604H 110 W
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 446H 110 W
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 1019H 110 W
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 670H 110 W
Varistar-kabelpaneel voor colocatiekast, 496H 110 W
Varistar-kabelpaneel, 2200H 150 W
cable eye

Varistar kabeloog

Kabelogen ter ondersteuning van verticaal gestructureerd kabelbeheer langs de staande zijden van het Varistar-frame.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar kabeloog, kunststof, 100 W 100D
Varistar kabeloog, staal, 100 W 100D
Varistar kabeloog, staal, 100 W 180D
Varistar kabeloog, kunststof, 90 W 40D
screw panhead pozidrive

Panhead-schroef, Torx met onderlegring

Accessoires zoals schroeven, onderlegring en moeren maken montage van 19-inch accessoires mogelijk.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6 x 16, T30, 50 stuks
Schroef met geborgde Nomel-onderlegring, M6 x 16, T30, 100 stuks
washer

Onderlegring

Onderlegring gebruikt voor printplaatbevestiging.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Onderlegring, 2,7 DIN 125, vernikkeld staal, 100 stuks
Onderlegring, 2,7 x 5 x 1, kunststof PA; 100 stuks
Onderlegring, 2,8 х 6,3 х 2, kunststof PA, 100 stuks
Onderlegring, kunststof, M6, 50 stuks
Onderlegring, kunststof, M6, 100 stuks
gasketing kit

Varistar-pakkingset

Pakkingmateriaal voor insluitingsrekken.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
Varistar CP-pakkingset, horizontaal, voor kastbodem, voor 1 kast, 600 W
Varistar CP-pakkingset, horizontaal, voor kastbodem, voor 1 kast, 800 W
Varistar CP-pakkingset, horizontaal, voor kastbodem, voor 10 kasten, 600 W
Varistar CP-pakkingset, horizontaal, voor kastbodem, voor 10 kasten, 800 W
19 front panels

19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen

19-inch voorpanelen met handgreepgaten voor eenvoudig gebruik.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 1 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 2 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 3 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 4 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 5 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 6 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 2 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 3 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 4 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 5 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 6 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel met gaten voor handgrepen, 1 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19 front panel

19-inch voorpaneel

19-inch voorpaneel is verkrijgbaar in zwarte en grijze kleuren.
CatalogusnummerArtikelnaamAdd to Quote action
19-inch voorpaneel, 1 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 2 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 3 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 4 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 5 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 6 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 7 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 8 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 9 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 10 u, 4 mm, al, geanodiseerd
19-inch voorpaneel, 1 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 2 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 3 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 4 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 5 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 6 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 7 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 8 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 9 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 10 u, 3 mm, al, RAL7035
19-inch voorpaneel, 1 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 2 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 3 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 4 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 5 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 6 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 7 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 8 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 9 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 10 u, 3 mm, al, RAL 7021
19-inch voorpaneel, 1 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 2 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 3 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 4 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 5 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 6 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 7 u, 3 mm, al, geanodiseerd, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 8 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 9 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen
19-inch voorpaneel, 10 u, 3 mm, al, geanodiseerde, onbehandelde randen