Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
21630312.312.tif image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP Deco-frame voor kast van 800 W.

Het deco-frame past perfect bij de Varistar CP in een breedte van 800 mm zonder voordeur. Het verbergt kabels aan de zijkanten van de kast, stroomlijnt kabelgeleiding en apparatuurmontage voor een efficiënter installatieproces en verbetert tegelijkertijd het uiterlijk van de kast.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Statische belasting 400kgf
Producttype Behuizing/rekframe
Materiaal Staal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.