Voorhandgreep, breedte 7 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorhandgreep, breedte 7 mm
Slanke voorhandgreep van aluminium profiel, 7 mm. De montage van het handvat vindt plaats vanaf de achterzijde.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Statisch draagvermogen 10 kg/paar
- De hendel wordt vanaf de achterzijde gemonteerd
Specificaties
Breedte
7mm
Statische belasting
10kg
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Geanodiseerd
Productserie
EuropacPRO; MultipacPRO
Producttype
Greep
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.