Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Handgrepen

Handgrepen

Producten | 3 resultaten (19 artikelen)

front handle

Voorste handgreep uit één stuk, breedte 12,2 mm

De handgreep kan op een subrack of 19-inch voorpaneel worden bevestigd.
front handle one piece width 7 mm

Voorhandgreep, breedte 7 mm

Slanke aluminium voorhandgreep, 7 mm.
front handle one piece width 9 mm

Voorste handgreep, breedte 9 mm

Slanke aluminium voorhandgreep, 9 mm