Voorpaneel, afgeschermd, scharnierend onder
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorpaneel, afgeschermd, scharnierend onder
Onder scharnierend voorpaneel met u-profiel voor textielpakking.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Het voorpaneel met u-profiel kan worden losgedraaid bij een openingshoek van 135° (niet van RatiopacPRO)
- Maakt montage op horizontale rails mogelijk
- Afgeschermd, u-voorpaneel met EMC-pakking van textiel
- Geschikt voor subracks (EuropacPRO) en tassen (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Specificaties
Diepte (D)
2.5mm
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Geanodiseerd; Geëloxeerd
Type accessoire
Frontpaneel
Producttype
Frontpaneel
Type
Frontpaneel zonder handgreep
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.