Voorpanelen Voorpanelen Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Frontpaneel Type Frontpaneel zonder handgreep (247) Type handgreep Geen (34) Montage Scharnierend, onderkant (21) Scharnierend, zijkant (2) Opschroefbare voorzijde (224) EMC-afscherming Nee (136) Nee (achteraf te monteren) (111) Materiaal Aluminium Afwerking voorzijde Geanodiseerd (247) Gelakt (9) Afwerking achterzijde Geanodiseerd (66) Geleidend (190) Behandelde randen Nee (215) Ja (32) Rekhoogte 2U (11) 3U (126) 4U (20) 5U (8) 6U (85) 9U (6) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Hoogte 84mm (11) 128.4mm (125) 172.9mm (19) 217.4mm (8) 261.8mm (86) 395.1mm (7) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Rekbreedte 2HP (8) 3HP (7) 4HP (36) 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (8) 9HP (2) 10HP (8) 12HP (8) 14HP (10) 16HP (7) 21HP (9) 28HP (16) 42HP (20) 63HP (17) 84HP (27) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 9.8mm (9) 14.9mm (8) 19.98mm (21) 20mm (18) 25mm (10) 30.1mm (10) 35.2mm (11) 35.22mm (1) 40.3mm (11) 45.38mm (2) 50.5mm (11) 60.6mm (11) 70.78mm (1) 70.8mm (11) 80.9mm (9) 106.3mm (11) 141.9mm (21) 213mm (25) 319.7mm (22) 426.4mm (33) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Voldoet aan IEC 60297-3-101 (245) IEEE 1101,1/10 (245) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: VoorpanelenAlle filters weergeven (1) SubcategorieënPlat, niet-afgeschermdDetailsPlat afgeschermdDetailsU ShieldableDetailsOnderste scharnierendDetailsZij scharnierendDetailsD-SubDetailsCoaxDetailsMassa/aardingDetails