Massa/aarding Massa/aarding Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Frontpaneel Type Frontpaneel zonder handgreep (5) Montage Opschroefbare voorzijde (5) EMC-afscherming Nee (5) Materiaal Aluminium Afwerking voorzijde Geanodiseerd (5) Gelakt (4) Afwerking achterzijde Geleidend Behandelde randen Nee (5) Rekhoogte 3U Hoogte 128.4mm Rekbreedte 4HP (1) 7HP (2) 14HP (2) 21HP (1) 28HP (2) 42HP (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Breedte 19.98mm (1) 35.2mm (1) 35.22mm (1) 70.78mm (1) 70.8mm (1) 106.3mm (1) 141.9mm (2) 213mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Voldoet aan IEC 60297-3-101 (5) IEEE 1101,1/10 (5) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Massa/aardingAlle filters weergeven (1) Producten | 2 resultaten (9 artikelen) 19-inch voorpaneel, normaal 19-inch voorpaneel, gewoon. Details Voorpaneel, niet afgeschermd, met bevestigingspen Voorpaneel met GND/aardingsaansluiting. Details