Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

front panel for frame type plug in units high frequency Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Voorpaneel van insteekmodule voor HF-frametype, geleidend

Al, 2,5 mm, voorzijde geanodiseerd, geleidend voor HF-cassette. Geen afscherming. Voorbereid voor kunststof voorhandgreep.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Rekhoogte 3U
Materiaal Aluminium
Afwerking Geanodiseerd; Geëloxeerd
Type accessoire Frontpaneel
Producttype Frontpaneel

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.