Aluminium behuizing IP-PRO, EMC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aluminium behuizing IP-PRO, EMC
IP-Pro Alu EMC - de behuizing voor betrouwbare bescherming tegen water, stof en elektromagnetische interferentie voor gevoelige elektronica in zware omgevingen. Beproefd en gecertificeerd voor toepassingen met hoge eisen aan schokken en trillingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Gegoten aluminium behuizing verkrijgbaar in 15 verschillende maten, met poedercoating voor buiten in de kleur zilvergrijs (RAL 7001)
- Afhankelijk van de grootte, beschermingsklasse tot IP67 conform en 60529
- EMC-afgeschermd
- Schok- en trillingsbestendig conform en 61373 Cat. 2 en AREMA klasse I
- IK 09 bescherming tegen externe mechanische schokken volgens IEC 62262
- Temperatuurbereik van de behuizing ?40 tot +90°C
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Productserie
IP-PRO ALU EMC
Kleurcode
RAL 7001
Type
Robuust
Producttype
Compacte behuizing
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.