Basisset MultipacPRO 19-inch chassis
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Basisset MultipacPRO 19-inch chassis
Met een dergelijke kit kan een klant de 3 verschillende boven- en onderkleppen configureren.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor niet-gestandaardiseerde assemblages (1 ... 5 u) en gestandaardiseerde samenstellingen (1, 2 u) conform IEC 60297-3-105
- Het frame bestaat uit twee laterale delen en een voor-/achterpaneel
- Materiaal: Aluminium
- Selecteer andere onderdelen (accessoires)
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Type
Configureerbaar
Productserie
MultipacPRO
EMC-afscherming
Nee (achteraf te monteren)
Producttype
Subrack/chassis
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.