Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

multipacpro 19 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

MultipacPRO EMC-beschermkit

De EMC-beschermkit en de afdekplaten vergroten de afscherming van het chassis van ca. 30 dB(A) tot ca. 60 dB(A). Er kan een testrapport worden gedownload.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Werkt met Chassis; MultipacPRO
Productserie MultipacPRO
Producttype Afschermingsset
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.