Rack Safety Plus
19-inch stroomverdelingskast met noodstopschakelaar
Introductie van de nieuwe RSP-units (High-Power Rack Safety Plus) die zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen — nu verkrijgbaar in 3-fase 32 A- en 63 A-versies
De 19-inch, 3U-stroomverdelingseenheid Rack Safety Plus levert wisselstroom en gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale hoofdschakelaar met noodstopfunctie.
Met trots onthullen we de nieuwste evolutie van onze Rack Safety Plus (RSP)-serie, nu met krachtige 3-fasige 32 A- en 63 A-modellen. Deze nieuwe versies zijn ontworpen om te voldoen aan de strenge omgevingseisen met hoge prestaties en bieden verbeterde vermogensafhandeling, geavanceerde veiligheid en betrouwbare bescherming voor uw bedrijfskritische apparatuur.
Flexibel
- Modulair concept met 300.000 verschillende aanpassingsopties.
- Brede ervaring door aangepaste projecten.
- Neem alle benodigde functies op in één systeem.
Gecertificeerd
- CE- en UL-gecertificeerd, ook voor aanpassingen.
- Thermisch beheertest en EMC-tests
- Het veiligheidsrelais voldoet aan de eisen van EN 60947-5-1 en EN 60204-1 in toepassingen met noodstopdrukknoppen.
Kant-en-klaar
- Een online-configurator om units binnen 5 minuten aan te passen
- Elke wijziging op basis van het standaardplatform binnen 3 weken geleverd.
- Gecertificeerd en getest voor onmiddellijke integratie in klanttoepassingen
RACK SAFETY PLUS MODULAIR PRODUCTAANBOD
nVent's Rack Safety Plus maakt het mogelijk om een PDU uit te breiden met een noodstop zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lange levertijden en hoge projectkosten.
U kunt kiezen uit verschillende standaardconfiguraties of uw apparaat configureren op basis van standaard modulaire componenten
Voorbeeldconfiguratie:
De 19-inch, 3U-stroomverdelingseenheid Rack Safety Plus levert wisselstroom netspanning en gelijkstroom aan elektrische of elektronische apparaten als centrale hoofdschakelaar met noodstopfunctie.
- 400 V 3-fasige, 230 V 1-fasige netspanningsingang met netzekeringen, 1-fasige 120 V AC (fase naar nulleider) of 1-fasige 208 / 240 V AC (fase naar fase of fase naar nulleider)
- AC-uitgangen met verschillende connectortypen van Schuko-, C13-, C19-, NEMA 5-15R-connectoren e.d., geschakeld met AAN/UIT-schakelaar
- Permanente AC-uitgangen (service)
- Alle uitgangen zijn beveiligd met stroomonderbrekers
- De noodstopfunctie voldoet aan de eisen van EN 60947-5-1 en EN 60204-1 en is vandalismebestendig
- Kies een standaardconfiguratie of maak snel en eenvoudig een eigen configuratie van vooraf gedefinieerde componenten.
Productconfigurator
De snelste manier om een PDU met noodfuncties te ontwikkelen.
Vergelijkingstabel standaardaanbieding
| Artikelnummer | 21270-001 | 21270-003 | 21270-005 | 21270-010 | 21270-011 | 21270-012 | 21270-032 | 21270-063 | 21272-001 | 21272-002 | 21272-003 | 21272-004 |
Afbeeldingen (voor en achter) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Netspanningsingang | 3-fasig, 400 V AC | 1-fasig, 230 V AC | 1-fasig, 230 V AC | 1-fasig, 16 A, 230 V AC | 1-fasig, 16 A, 230 V AC | 3-fasig, 16 A, 400 V AC | 3-fasig, 32 A, 400 V AC | 3-fasig, 63 A, 400 V AC | 1-fasig, 208 / 240 V AC | 1-fasig, 120 V AC | 1-fasig, 208 / 240 V AC | 1-fasig, 120 V AC |
| Netspanningsaansluiting | IEC 60309 3L+N+PE, 6h | IEC 60320-C20 | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60320-C20 | Kabel, 2,5 m, open uiteinde | IEC 60309 L+N+PE, 6h | IEC 60309 L+N+PE, 6h | Kabel van 2,5 m met Nema L6-stekker, 30 A | Kabel van 2,5 m met Nema L5 -stekker, 30 A | Kabel van 2,5 m met losse aders, 15 A | Kabel van 2,5 m met Nema 5 -stekker, 15 A |
| EMC-filter | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Overspanningsbeveiliging | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Inschakelstroom Begrenzer | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| RCD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Stroomonderbreker Deksel | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Serviceaansluiting | Voorzijde: Schuko Achterzijde: C13 | Voorzijde: C13 | Voorzijde: Schuko | Voorzijde: C13 | Nee | Nee | Voorzijde: C13 Achterzijde: C13 | Achterzijde: C13 | Voorzijde: C13 Achterzijde: C13 | Voorzijde: Nema 5-15R Achterzijde: Nema 5-15R | Voorzijde: C13 | Voorzijde: Nema 5-15R |
| AC-uitgangen | 12x C13, 3x C19 | 12x C13, 3x C19 | 6x Schuko | 12x C13, 6x C13 | 12x C13, 3x Schuko | 12x C13, 6x C13 vergrendeling | 3x C19, 1x IEC 60309, 16 A | 12x C13, 1x IEC 60309, 32 A | 8x C13, 4x C19 | 4x Nema 5-15R, 4x Nema 5-20R | 6x C13 vergrendelbaar | 4x Nema 5-15R |
| 24 V DC uit | 350 W / Nee / Nee | Nee / Nee / Nee | Nee / Nee / Nee | Nee / Nee / Nee | Nee / Nee / Nee | Nee / Nee / Nee | 350 W / 54 W / 32 W | Nee / Nee / Nee | 350 W / Nee / Nee | 350 W / Nee / Nee | Nee / Nee / Nee | Nee / Nee / Nee |
| Regio | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Europa | Noord-Amerika | Noord-Amerika | Noord-Amerika | Noord-Amerika |
TOEPASSINGSGEBIEDEN
nVent's Rack Safety Plus is ideaal voor 19-inch testbanken op gebieden zoals:
- Test- en inspectieapparatuur
- Bewaking van systemen en besturing
- Testen en ontwikkelen van prototypes
- Real-time simulatie
- Voedingseenheden voor hoge stroom en hoge spanning
- EV-aandrijflijntest
- Hardware-in-de-lus test
- Aandrijflijntestsysteem
- Belastingssimulator voor elektrische voertuigen
- Testkast voor accuapparatuur
- Vermogenstestapparatuur

Bronnen
Verkoopbladen
Overzicht van Rack Safety Plus
DOWNLOAD: EU-versie | Amerikaanse versie