Uitneemgereedschap Trapezoid-vorm, type 1
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Uitneemgereedschap Trapezoid-vorm, type 1
Extractor handvat trapezoïde vorm 1 kan worden gebruikt om PCB's te extraheren. De handgreep moet in de sleuf van het voorpaneel worden bevestigd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Hendel zijwaarts gesloten, PC, UL 94 V-0
- Draaibus
- Identificatieplaatje, al, 1,5 mm, geanodiseerd, afgesneden randen vlak
- Printplaat ondersteunt gegoten zink
- In de 6U-versie kan ruimte worden gecreëerd voor SMD-componenten aan de linkerkant door de bovenste en onderste handgrepen te verwisselen en zo de printplaatpositie 1 HP naar rechts te verplaatsen
Specificaties
Type
Uitschuifeenheid
Werkt met
Frontpanelen
Producttype
Greep
Materiaal
Polycarbonaat
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.