Extractor handvat Trapezoid Form, type 2
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Extractor handvat Trapezoid Form, type 2
Extractor handvat trapezoïde 2 vorm kan worden gebruikt om PCB's te extraheren. Het handvat is voorgemonteerd. Hierdoor kan de gebruiker de handgreep gemakkelijk aan een voorpaneel bevestigen. Verkrijgbaar in 3 kleuren en met / zonder geleidingspen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voorgemonteerde handgreep
- Handgreep van uitneemgereedschap, PC
- Identificatieplaatje, al, 1,5 mm, geanodiseerd, afgesneden randen vlak
- Verkrijgbaar met / zonder geleidepen
Specificaties
Type
Uitschuifeenheid
Werkt met
Frontpanelen
Producttype
Greep
Materiaal
Polycarbonaat
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.