Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
front panel Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

U-profiel voorpaneel van insteekbare eenheid voor IEL, IET, Type 2, 0,1-inch offset

Het voorpaneel van het u-profiel kan worden afgeschermd met een textielpakking. Het kan worden gecombineerd met de IEL en IET of de type 2 handgreep in trapeziumvorm, PCB montage = 0,1" offset.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details
Kenmerken
Specificaties
Rekhoogte 3U
Materiaal Aluminium
Afwerking Geanodiseerd; Geëloxeerd
Type accessoire Frontpaneel
Producttype Frontpaneel
Type Frontpaneel voor handgreep (PIU)
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.