Vinkelklemmer for kabel
nVent CADDY kabelbrakett er en enkel seismisk støttemetode for mekaniske, elektriske, VVS- og brannsprinklersystemer. Det å bruke kabelbrakett, er det eneste alternativet når støttelengder overstiger lengdebegrensningen på 9'-7" (3 m) for avstiver eller når det er begrenset/overfylt område som gjør det vanskelig å installere stive systemer. Systemet inneholder stålkabler som overholder ASCE® 19-forstrekkingskrav, beslagsutstyr, ovale slagverktøy for hylser og tilhørende verktøy, samt premontert sett.
Funksjoner
- Fargekodet kabel er i overensstemmelse med IBC®-, ASCE® 7-, ASCE® 19- og NFPA® 13-krav for feltidentifikasjon av kabelstørrelse og styrke
- UL®-oppført
- Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021
- Patentert vinkelklammer til svingbeslag og avstiverklips til gjengestag
Produkter | 9 resultater (18 varer)


Verktøy for manuell bytte
Enhets-størrelse og utvidete størrelser av verktøy for krympeteknikk av press-hylser til kabler ( stålwire ) montert på anleggs-stedet.

Multi-size manuell swaging verktøy
Håndsvingeverktøy som brukes til å svinge oval hylselås på flere størrelser av kabelstøtte.



Klemme for universell sikring
Vedlagt kabel, fastspent på bygning og på Kobberbelagt Jprdspyd.

Universal Restraint Clip, Sloted
Seismisk-tilbehør, som forbinder kabel ( stålwire rep ) fastspent til strukturen, til gjengestål under trapes-formet ( korrugert undertak-profil ) undertak, eller til annet utstyr eller til annen montasje. Den versjon med Spaltet utførelse er ideell for montasje til allerede oppntert gjengestål.


Wire rope Cutter
Annen nebbtang kutter kan og brukes til å nøyaktig kutte CADDY Speed Link stålwire.