Jordskjelv avstivnings-system
For å sikre tilgjengelighet og funksjon på sikkerhetssystemer etter jordskjelv inneholder mange bygnings- og industriforskrifter nå krav til konstruksjon og installasjon av seismiske støttekonstruksjoner for ikke-strukturelle komponenter, for eksempel sprinkleranlegg, mekaniske, elektriske og rørsystemer. Den nyskapende nVent CADDY-serien med støttesystemer ble utviklet for å holde sprinkleranlegg intakte etter en seismisk hendelse og minimere vannskade som følge av lekkasjer eller brudd.
nVent CADDY-støttesystemer gir entreprenører tekniske løsninger med høy kvalitet, inkludert stive støtter, kabelstøtter og profilavstivere.
Funksjoner
- Rask og enkel installasjon
- Lavere total installasjonskostnad
- Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13
- cULus®-oppført
- FM®-godkjent
- OSHPD®-forhåndsgodkjent
- Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021
Produkter | 28 resultater (76 varer)

Verktøy for manuell bytte
Enhets-størrelse og utvidete størrelser av verktøy for krympeteknikk av press-hylser til kabler ( stålwire ) montert på anleggs-stedet.

Feste for grenelinjesikringsrør
Ideelt for å fastspenne 25 mm til 50 mm stikkledninger ved bruk av gjengetstål.


Universal Sway Brace
nVent CADDY Universal pendelstøtte er en enkel, slip-on seismisk pendelstøtte for opphengte rør.


Multi-size manuell swaging verktøy
Håndsvingeverktøy som brukes til å svinge oval hylselås på flere størrelser av kabelstøtte.




Grenelinjesikringsutstyr til tre/betong
Fester gjenget stålstag-feste til en tre- eller betongkonstruksjon.

nVent CADDY rask klipestang stiver
Seismisk beskyttelses-anordning, som f.eks. Klips-Inn, uten verktøy, kanaljern til gjengestål, for å styrke gjengestålet mot jordskjelv vertikale bevegelser oppover.

Standard universalbro
Seismisk bevegelses avstiver brukt for både sideveis og på langs for enkle rør.