Kabelkanal
Produkter | 69 resultater (329 varer)

Rør/kabelklemme
C-CR kabel-klemme system kan bli brukt til å sikre rør eller kabler til kanal-jern.

EM-M konduit/rør til flensklemme
Et lett hammerslag for å sikre kable-forbindelse fra et bærende stålflens element, med en Snapklips klammer.

SCA-kabelklemmadapter
Tilbehør til produktserien med kvikk-lukkemekanisme som har plass til stor stålflens og flere konfigurasjoner med kvikk-lukkemekanisme.

C-EC-kabel til Strut-klemme
Sikkerhets-klammer fobindes direkte til kanaljern og andre typer kanaler.

Enkel kabelbrakett med plugg
Enkle kabel-klammer, klar til bruktil betong, tilpasset for montasje ved "skyv inn" metoden i 6 mm-diameter hull.

Plastklemme
Nyutviklet område av klips, for hurtig montasje av plastbelagte ledninger av ulike diametre, basert på klikk-klikk metoden, tilpasset for flere ulike montasjer arrangert på forhånd.

Push-in innlegg for betong
Nyutviklet tilleggs klammer og klips materiell for betong konstruksjoner, for plastikk isolerte ledninger, tilpasset for montasje ved "skyv inn"metoden i 6 mm-diameter hull.

Kabelfeste med flensklemme
Med effektivitet menes, når kabelmontasjen og sikkerhet er ivaretatt til stålbjelke elementet. Enkel montasje, bruk hammer og slå inn klipsene med jevn avstand, og anvend den integrerte kabel-lissen til å feste kabelen, langs stålbjelke flensen.

Push-in-innlegg
Nyutviklet kompositt forankring mot betong, tilpasset for installasjon ved "skyve inn" 6 mm-diameter bolt. For installasjon av belysning,, kabelgater, el-bokser og røykvarslere.

Kabel-/konduit-klemme
Verktøyfri metode for utførelse for å sikre armerte kabler til gjengestål eller til wire.

EM-P-konduit til flensklemme
Et lett hammerslag, for å sikre forbindelse fra en bærende stålprofil.

BC200-CD Conduit to Beam Clamp
Effektive rør og kanal opplagring, som gir stabiitet og sikkerhet, for bjelker og flenser anvendendelser. Sørger for alt av rør og lignende er montert til hoved montasjen av stål-elementer.