nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 50-55 mm OD
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 50-55 mm OD
Katalog#: SXD058
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Med en enkel lukkemekanisme
- Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz
- Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1
- I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109
- Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Katalog
Løpeseddel
Testrapport
Sertifiseringer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.