nVent CADDY Cat HP montasjer
nVent CADDY Cat HP-utstyr er de raskeste CAT-ene i nVent CADDY Cat HP-familien ved å tilby en effektiv J-krokløsning i én enkelt enhet. De er klare til bruk rett fra esken med mange ulike festemetoder. nVent CADDY Cat HP-utstyret er ideelt til nybygg eller når kravene til strukturelle festemidler er forstått, og installasjonshastigheten er kritisk.
Funksjoner
- Muliggjør optimal fastgjøring for høytytende datakabler, opptil og inkludert kat. 5e, kat. 6, kat. 6A, kat. 7 og fiberoptiske kabler
- Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid
- Tilgjengelig i en rekke festeanordningsmetoder, inkludert bjelkeflenser, takåser, stag/vaier, T-profiler og andre vanlige monteringskonfigurasjoner
- Sørger for overlegen fyllingskapasitet og bæreevne sammenlignet med de fleste andre alternativene for festing av ikke-kontinuerlige kabler
- Tilfredsstiller ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 og ANSI®/TIA 569
- I samsvar med EN 50174-2
No products