Core Network
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Høyde
- Beskyttelsesgrad
- Type
- Farge
- Dybde
- Rammemateriale
- Håndtakstype
- Fungerer med
- Kledningsmateriale
- Rackhøyde
- Overflate
- Rammefarge
- Høyde
- Lengde
- Låsetype
- Materiale
- Montering
- Antall pakker
- Kode for rammefarge
- Fargekode
- Kledningsfarge
- EMC-beskyttelse
- Rackbredde
- Utganger med bryter
- Kledningsfargekode
- Bredde
- Bredde
- Strømnivå
- Gjengestørrelse
- Diameter
- Dybde
- Fremre overflate
- Bakre flate
- Statisk belastning
- Behandlede kanter
- Samsvarer med
- Forsyningsspenning
- Nominell spenning
- Kjølevæskemating
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Målingstype
Produkter | 187 resultater (1182 varer)

Sikkerhetsbryter for strømfordelingsmoduler
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømfordelingsmoduler i henhold til din 43880, FI sikkerhetsbryter, 16 A, 30 MA

Strømkabel
SCHROFF nettkabel gir praktisk, universell feste med variable festeinnretninger.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Strømkabel, SCHUKO/UTE til IEC C13, 2,5 m, grå
Nettkabel, IEC C14 til C13, 2,5 m, svart
Strømkabel, SCHUKO/UTE til IEC C13-vinklet, 2,5 m grå
Strømkabel, SCHUKO/UTE til IEC C13, 2,5 m, svart
Nettkabel, IEC C14 til C13, 0,5 m, svart
Nettkabel, IEC C14 til C13, 1 m, svart
Strømkabel, BS til IEC C13, 2,5 m, svart
Strømkabel, USA til IEC C13, 2,5 m, svart

Strømfordelingsmoduler kretsbryter
GFCI-bryter robust, beskytter mot bakkefeil og gir full beskyttelse.


19-tommers distribusjonsboks
Fordelingsboks brukes til å huse PDUer som på en sikker måte distribuerer strøm fra strømkilde til enheter i en krets.

Bustbar med FASTON-tilkoblinger
SCHROFF-samleskinnen er for strømdistribusjon med høy strøm plassert inne i bryteranlegg, panelbord og samleskinneskap.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 4 stang, ubehandlet messing
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 4 Pole, E-Cu tinnbelagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 3 Pole, E-Cu tinnbelagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 stang, ubehandlet messing
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 pol, messing tinn-belagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 2 Pole, E-Cu tinnbelagt
Samleskinne med FASTON-forbindelser, 1 Pole, E-Cu tinnbelagt

PCB-skinne for kraftdistribusjon
Samleskinne for kraftdistribusjon til kretskort og Backplanes.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
PCB-samleskinne for strømfordeling, 3 HP L216.3 mm
PCB-skinne for kraftdistribusjon, 3 HP L338.3mm
PCB-skinne for kraftdistribusjon, 4 HP L206.2mm
PCB-samleskinne for kraftdistribusjon, 3 HP L3281 mm
PCB-skinne for kraftdistribusjon, 5 HP L206.2mm
PCB-stang for strømfordeling, 5 HP L333,2mm

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Bustbar med FASTON-tilkoblinger

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Liten distribusjonsmodul

Distribusjonsboks
Fordelingsboks brukes til å huse PDUer som på en sikker måte distribuerer strøm fra strømkilde til enheter i en krets.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Distribusjonsboks

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Monteringsplate for enkeltstikkontakter