Data Centers
Produkter | 323 resultater (2567 varer)

19-tommers frontpanel, plast
19-tommers plastklips på frontpaneler med estetisk design er spesielt laget for datacom vertikalt.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers frontpanel, plast, 6 U, Snap-in og clip-on, ABS, RAL 9005, 10 deler
19-tommers frontpanel, plast, 6 U, Snap-in og clip-on, ABS, RAL 7035, 10 deler
19-tommers frontpanel, plast, 1 U, Snap-in og clip-on, ABS, RAL 7035, 10 deler
19-tommers frontpanel, plast, 2 U, Snap-in og clip-on, ABS, RAL 7035, 10 deler

KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, ubehandlet
19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisert
19-tommers frontpanel, ventilert, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-tommers frontpanel, ventilert, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-tommers frontpanel, ventilert, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035


19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanalsystemet
Kabelkanalapparat for smart kabelhåndtering.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-tommers kabelkanal og kabel gjennom kanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021


19-tommers utstyrshylle
Depth-Adjustable 19 tommers utstyrs hylle med 15 kg lastekapasitet.


19 tommers utstyrs hylle, dybdejusterbar
19-tommers utstyrshylle gir enkel lagring og styring av stativutstyr.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 250D, RAL 7021
19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 300D, RAL 7021
19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 400D, RAL 7021
19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 250D, RAL 7035
19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 300D, RAL 7035
19 tommers utstyrs hylle, Dybdejusterbar, 430W 400D, RAL 7035

19-tommers skuff
19-tommers skuffer tillater montering av datamaskiner, skriveflater for enkel betjening.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers skuff, 1 U, RAL 7035
19-tommers skuff, 2 U, RAL 7035
19-tommers skuff, 3 U, RAL 7035
19-tommers skuff, 1 U, frontpanel, anodisert
19-tommers skuff, 2 U, frontpanel, anodisert
19-tommers skuff, 3 U, frontpanel, anodisert
19-tommers skuff, 1 U, RAL 7021
19-tommers skuff, 2 U, RAL 7021
19-tommers skuff, 3 U, RAL 7021

19-tommers monteringssett M6
Monteringssettene gjør det mulig å montere 19-tommers komponenter i et skap.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
19-tommers monteringssett M6, skrue, skive, mutter; 8 deler
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 4 stykker
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 32 stykker
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 50 stykker
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, GND / jording Cage Nut, M6; 100 stykker
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, Cage Nut, M6; 4 stykker
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, Cage Nut, M6; 50 stykker
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, Cage Nut, M6; 32 stykker
19-tommers monteringssett, T30 skrue med Captive Nomel Washer, M6x16; skive, Cage Nut, M6; 100 stykker
19-tommers monteringssett M6, skrue, skive, mutter; 50 deler
19-tommers monteringssett M6, skrue, skive, mutter; 100 deler
19-tommers monteringssett, skrue M6, skive M6, mutter M6; 4 stk
19-tommers monteringssett, skrue M6, skive M6, mutter M6; 32 stk

Kabelkanal
Kabelkanal i side- og bakskap og montering på skapstolper, dybdeanlegg eller C-profiler.

Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett
Skinne med styreprofil for montering av LABRACK.
KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Varistar, 1200 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av LABRACK, 250 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Eurorack, 600 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Eurorack, 800 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Eurorack, 900 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Novastar, 500 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Novastar, 600 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Varistar, 600 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Varistar, 800 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Varistar, 900 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Varistar, 1000 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Varistar, 1100 mm
Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett for montering av Novastar, 800 mm