Socket Strip, ute, med Wieland®-inngang, 8 Sockets, 19 tommer, svart
Socket Strip, ute, med Wieland®-inngang, 8 Sockets, 19 tommer, svart
Katalog#: 60110-347
Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ. Wieland-kontakten gjør det enkelt å kombinere med forskjellige strømledninger.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressurser
CAD
Relatert tilbehør
Ytterligere produktdetaljer
Funksjoner
- Inngang via Wieland® GST 18-plugg
- Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under montering
- Utgang via UTE-kontakter
- Horisontal eller vertikal montering
- Installasjonshøyde 1 U
- I henhold til NFC 61-303
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Datablad
Ytterligere produktdetaljer
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.