Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktserie
  • Type
  • Farge
  • Utganger med bryter
  • Strømnivå
  • Høyde
      Bruk
    • Nominell spenning
    • Rackenheter
    • Målingstype
    Filter1

    Filteret er brukt: 1

    Vis alle filtre (1)

    Produkter | 30 resultater (135 varer)

    EN6402-ISO-BLACK.jpg

    Intelligent PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-pH, 63 A
    Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
    Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-pH, 63 A
    EN6325-ISO-BLACK.jpg

    Intelligent PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    EN5402-ISO-BLACK.jpg

    Intelligent PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    EN5325-ISO-BLACK.jpg

    Intelligent PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    EN6402-ISO-BLACK.jpg

    Intelligent PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
    Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-pH, 63 A
    EN1403-ISO-BLACK.jpg

    Intelligent PDU, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-pH, 63 A
    Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-pH, 63 A
    EN1326-ISO-BLACK.jpg

    Intelligent PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    EN2326-ISO-BLACK.jpg

    Intelligent PDU, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design. Reduser IP-adresser ved å Daisy Chaining opptil 64 PDU-er.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-pH, 16 A
    Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-pH, 32 A
    EB0811-ISO-BLACK.jpg

    Grunnleggende PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

    Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0401, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0807, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
    EB0311-ISO-BLACK.jpg

    Grunnleggende PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

    Modulær, kompakt PDU. Ved hjelp av et 1 U aluminiumskabinett kan PDU enkelt integreres i en rack med C13- og C19-uttak.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0311-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0318-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0332, 230 VAC, 1-PH, 63 A
    GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
    Sensor for eHandle

    Sensor for eHandle

    Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    Sensor for eHandle, dør, 1xT
    Sensor for eHandle, dør, 3 x T
    EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

    EHandle

    Sikkerhetstilgangskontrollen eHandle er et intelligent elektromekanisk låsesystem for server- og nettverksskap. EHandle integreres sømløst med nettverkskontrolleren og RackPower iPDU-ene for å fungere som et knutepunkt for tilgangskontroll og miljøovervåking.
    KatalognummerVarenavnAdd to Quote action
    RFID og tastatur
    EHandle RFID