Data Centers
Produkty | 325 Wyników (2571 artykuły)

Złącze zasilania typu lug-to-lug SBLL-800
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Lug-to-Lug, 800 A

Złącze zasilania SBLT-500 typu Lug-to-tunel
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Lug-to-Tunnel, 500 A

SBTT-500 Terminal zasilania tunelem
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Tunnel-to-Tunnel, 500 A

Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus na 3 biegunach, neutralny
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, przewód zerowy, ułożenie krawędziowe, 100 mm x 175,5 mm
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, przewód zerowy, ułożenie krawędziowe, 87,5 mm x 123,5 mm

Płyta HCBC nVent ERIFLEX FleXbus z przyłączem PE
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection is a tinned copper part used to provide a strong electrical contact and to maintain braid expansion during compression. The connection enables the conductor to interconnect neutral and ground/earth.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus ze złączem przewodu PE, 12,5 mm Otworu 1, 18,5 mm Otworu 2
Płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus ze złączem przewodu PE, 10,5 mm Otworu 1, 14,5 mm Otworu 2

nVent ERIFLEX FleXbus Extender typ 3 gięty i prosty
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 Bended and Plain is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Bandaż izolacyjny FIB
nVent ERIFLEX FleXbus Insulating Bandage FIB is an intumescent wrap consisting of butyl rubber with intumescent fire-protection additives and glass fabric reinforcement. For use around nVent ERIFLEX FleXbus Conductors.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Opaska izolacyjna FIB nVent ERIFLEX FleXbus

Nożyce nVent ERIFLEX FleXbus
nVent ERIFLEX FleXbus Shear is used to cut the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor to the proper length. It requires less effort due to favorable lever ratio and optimized cutting-edge geometry.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Cęgi nVent ERIFLEX FleXbus

Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem
Górna pokrywa szafy typu rack z mikroperforowanymi wycięciami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 800W, 1000D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 800W, 1200D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 600W, 600D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 600W, 800D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 800W, 600D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 800W, 800D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 800W, 900D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 600W, 1100D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 600W, 900D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 600W, 1000D
Płaska pokrywa górna Varistar CP ze strefami przed wycięciem, RAL 7021, 600W, 1200D

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płaska pokrywa górna Varistar CP z wycięciami, RAL 7021, 600W, 1000D
Płaska pokrywa górna Varistar CP z wycięciami, RAL 7021, 600W, 1100D
Płaska pokrywa górna Varistar CP z wycięciami, RAL 7021, 600W, 1200D
Płaska pokrywa górna Varistar CP z wycięciami, RAL 7021, 800W, 1000D
Płaska pokrywa górna Varistar CP z wycięciami, RAL 7021, 800W, 1100D
Płaska pokrywa górna Varistar CP z wycięciami, RAL 7021, 800W, 1200D

Wspornik półki kosza drutowego PEMSA
Wzmocnione wsporniki do koszy drucianych wykorzystujące technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego montażu ściennego lub instalacji w kanałach rozporowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 130 mm
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 180 mm
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 230 mm
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 330 mm
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 430 mm

PEMSA Wire Basket Tray Quick Splice Bar
Uniwersalna listwa łącząca do koszyków drucianych PEMSA wykorzystuje technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego łączenia prostych odcinków.