Moduł sterujący tylnych drzwi RackChiller, pasywny
Moduł sterujący tylnych drzwi RackChiller, pasywny
nr katalogowy: 23130-594
Moduł sterujący wzbogaca pasywne tylne drzwi chłodziarki RackChiller. Łączy się z 4 wbudowanymi czujnikami temperatury powietrza i zaworem płynu chłodzącego z silnikiem 23130-607. Umożliwia to chłodnicę sterowanie przepływem powietrza chłodzącego w oparciu o wartość zadaną temperatury schłodzonego (zasilania) powietrza. Zapewnia zaawansowane funkcje zdalnego monitorowania i różne funkcje konfiguracyjne.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Sterowanie przepływem płynu chłodzącego na podstawie nastawy temperatury schłodzonego (zasilania) powietrza. Więcej funkcji sterowania dzięki pakietowi kontroli wody 21130-608
- Precyzyjna kontrola przepływu względem nastawy z parametryczną pętlą PID
- Zdalne monitorowanie za pomocą wbudowanego serwera internetowego lub protokołów BMS (Modbus TCP, SNMP v2c)
- Opcjonalny wyświetlacz zewnętrzny i klawiatura 21130-599
- Języki: Angielski, niemiecki, francuski
- Zasilanie: 90 - 260 VAC
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.