Rack and Row Cooling, Liquid
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
1
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Kolor
- Materiał
- Wykończenie
- Wysokość
- Szerokość
- Kod koloru
- Głębokość
- Napięcie zasilania
- Podawanie płynu chłodzącego
Zastosowane filtry: 1
Produkty | 28 Wyników (52 artykuły)

RackChiller RDHX PRO Aktywny, lewy zawias
Rewolucyjny nowy RDHX PRO firmy nVent spełnia wymagania znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby spełnić wymagania aplikacji rozszerzonych o AI
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 48U, 750 W
RackChiller RDHX PRO Active, lewy zawias, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Zestaw węża z zaworem
Węże elastyczne do RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Zestaw węża z zaworem

RackChiller RDHX PRO Zestaw do wykrywania wycieków
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Zestaw do wykrywania wycieków

Zestaw węży RackChiller RDHX PRO z zaworem i czujnikami
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw węży RackChiller RDHX PRO z zaworem i czujnikami


RackChiller In-Row 45 filtrowane drzwi tylne
RackChiller In-Row 45 drzwi z filtrem powietrza.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Filtrowane drzwi do agregatu RackChiller In-Row 45

RackChiller In-Row 45 Wysokość Adapter
Zestaw gangingowy do stosowania w połączeniu z RackChiller In-Row i Varistar lub ProLine Racks.

Zawór sterujący tylnych drzwi z silnikiem RackChiller
2-drożny zawór płynu chłodzącego z siłownikiem do modulacji przepływu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
RackChiller Zawór sterujący z napędem tylnych drzwi, aktywny i pasywny

Pakiet sterowania wodą tylnych drzwi RackChiller
Wkładki rurowe ze stali nierdzewnej z czujnikami (ciśnienie, temperatura i przepływ).
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Pakiet sterowania wodą tylnych drzwi RackChiller, aktywny lub pasywny

Wyświetlacz tylnych drzwi i klawiatura RackChiller
Terminal składający się z wyświetlacza i 6 przycisków do lokalnego dostępu do sterownika.

Zestaw do podłączania wody do tylnych drzwi RackChiller
Para węży giętkich ze stali nierdzewnej w plecionce, aby podłączyć agregat RackChiller do systemu chłodzenia obiektu.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw do podłączania wody do tylnych drzwi RackChiller, aktywny lub pasywny

RackChiller RDHX PRO Aktywny, prawy zawias
Rewolucyjny nowy RDHX PRO firmy nVent spełnia wymagania znacznie zwiększonej mocy przetwarzania danych, aby spełnić wymagania aplikacji rozszerzonych o AI
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action