RackChiller Zawór sterujący z napędem tylnych drzwi, aktywny i pasywny
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
RackChiller Zawór sterujący z napędem tylnych drzwi, aktywny i pasywny
nr katalogowy: 23130-607
Ten 2-drożny zawór sterujący umożliwia tylne drzwi chłodziarki RackChiller modulowanie przepływu płynu chłodzącego w zależności od wymagań dotyczących chłodzenia. Jest zasilany napięciem 24 VDC bezpośrednio przez sterownik tylnych drzwi RackChiller.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Zawór 2-drogowy z zamontowanym silnikiem elektrycznym / siłownikiem
- 24 VDC zasilane bezpośrednio przez sterownik chłodnicy
- Gwint żeński BSPT 4", w zestawie adaptery do BSPP 1/3"
- PN16: Ciśnienie do 16 bar
- Niski opór przepływu z Kvs 16
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.