Węże elastyczne do Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 6 m
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Węże elastyczne do Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, QD-BSP, 6 m
nr katalogowy: 24630-176
Zestaw elastycznych przewodów do montażu w szafie Varistar LHX+45 In-Rack lub RackChiller In-Row 45 łączy urządzenie chłodzące z instalacją wodną. Wysokiej jakości węże EPDM działają z doskonałą stabilnością chemiczną z typowymi mediami chłodzącymi na bazie wody i glikolu. Stalowe wzmocnienie zapewnia zwiększoną wydajność ciśnienia o nominalnym ciśnieniu 5 bar i minimalnym ciśnieniu rozrywającym 20 bar, podczas gdy zewnętrzna warstwa chroni przewody przed naprężeniami mechanicznymi i uszkodzeniami.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Elastyczne przewody do podłączenia LHX+ 45 In-Rack lub RackChiller In-Row 45 do zasilania i powrotu wody w obiekcie
- Para elastycznych węży do podłączenia instalacji zasilającej i powrotnej
- Wysokiej jakości wzmocnione węże elastyczne EPDM
- Znamionowe ciśnienie robocze 5 bar, minimalne ciśnienie rozrywające > 20 bar
- Obejmują one jednocalowe obrotowe płaskie uszczelnienie BSPP na obu końcach
- Dostępne w długości 4 m lub 6 m.
- Z szybkozłączami do prostej wymiany lub reorganizacji chłodnic
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.