IT Networking
Produkty | 155 Wyników (758 artykuły)

Ramię wspornika kabla
Wysięgnik kabla umożliwia wysuwane urządzenia i obudowę jako narzędzia do zarządzania kablami.

Kanał kablowy
Kanały kablowe w bocznych i tylnych obszarach szafy oraz montaż na stojakach szafy, elementach głębokich lub profilach C.


Osłona kabla szyny C.
Szyny C zapewniają lepsze zarządzanie kablami. SCHRODD C-Rails można przypiąć do ucha kablowego w celu zamontowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 30 … 34 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 34 … 38 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 38 … 42 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 42 … 46 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 18 … 22 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 22 … 26 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 26 … 30 mm
Osłona kabla C-Rail, do wiązki przewodów 46 … 50 mm


C Profil Sandwich Cable Clamp
Sandwich Cable Clamp for C Profile dla łatwego zarządzania kablami.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
C Profil Sandwich Cable Clamp

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Taśma Velcro® 12 x 300 mm

Szyna podtrzymująca kabel szyny C.
Szyny C zapewniają lepsze zarządzanie kablami. SCHRODD C-Rails można przypiąć do ucha kablowego w celu zamontowania.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna podtrzymująca kabel szyny C

Szyna DIN
Służy do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących wewnątrz szaf na sprzęt.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 275L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 375L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 475L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 575L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 125L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 175L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 275L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 375L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 475L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D długość 575L, 10 sztuk
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 125L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 175L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 275L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 375L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 475L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 575L, 10 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 125L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 175L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 275L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D Długość 375L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 15D Długość 475L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 15D długość 575L, 4 sztuk
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 125L, 4 szt
Szyna DIN, 35H 7.5D Długość 175L, 4 szt

Oczko kablowe do panelu przedniego 19"
Łatwe dopasowanie oczków kablowych do dedykowanego panelu przedniego 19".

Szyna DIN do termostatu
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szyna DIN do termostatu ze zintegrowanym czujnikiem temperatury